(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークポジショニング用器具 ダークグリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワークポジショニング用器具 ダークグリーン

通常単価(税別)
25,356円
税込単価
27,892円

【特長】・昔からご愛用頂いているオーソドックスなタイプです。【用途】・柱上作業...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    柱上安全帯
  • 仕様:
    U字吊り専用
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    ダークグリーン
  • サイズ:
    M
  • JANコード:
    4956133063732
  • トラスココード:
    163-8177
  • 質量(g):
    2050
  • 材質1:
    ベルト部・ロープ:ナイロン
  • 材質2:
    ベルト通し:プラスチック
  • 材質3:
    ベルト先端金具:ステンレス
  • 材質4:
    D環・角環・伸縮調節器・フック:スチール、ベルトバックル:スチール
  • フック口開き(mm):
    13
  • ランヤード寸法径×長さ(mm):
    16×2100
  • 胴ベルト幅×長さ(mm):
    45×1200
  • バックル:
    鉄スライド
  • 補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:
    85×700
  • 適合ウエスト(cm):
    90~100
  • 胴ベルト長さ(mm):
    1200
  • 胴ベルト幅(mm):
    45
  • ランヤード径(mm):
    16
  • ランヤード長さ(mm):
    2100
  • 仕様詳細:
    ブリスターパック

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

型番

WP-63D-27-OD-M-BP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WP-63D-27-OD-M-BP

1個

25,356( 27,892円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・昔からご愛用頂いているオーソドックスなタイプです。
【用途】
・柱上作業用
【材質】
・ベルト部・ロープ:ナイロン
・ベルト通し:プラスチック
・ベルト先端金具:ステンレス
・D環・角環・伸縮調節器・フック:スチール、ベルトバックル:スチール

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用器具 ダークグリーンの型番WP-63D-27-OD-M-BPのページです。
型番WP-63D-27-OD-M-BPに関する仕様情報を記載しております。

ワークポジショニング用器具 ダークグリーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました