(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静止表面用温度センサ A形シリーズ 45°

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静止表面用温度センサ A形シリーズ 45°

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,464円 ~ 35,672円
税込価格
19,210円 ~ 39,239円

スタンダードな静止表面温度センサ。【特長】・応答速度僅か1.5秒、作業時間をさ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • コードの長さ(m):
    1
  • グリップ:
    グリップあり
  • コードの種類:
    標準コード
  • プラグ形状:
    標準プラグ

(i)ご注意

  • 表面温度センサは測定対象に垂直に当ててください、傾いていたり浮いていたりすると温度が低く計測されてしまう可能性があります。

型番

未確定380件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

他形状については以下をご覧ください。
ストレート
90°エルボ
90°パイプR曲げ

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

A-*1*/A-*2*/A-*3*/A-*4*/A-17*
形名 *1A-*1*A-*2*A-*3*A-*4*A-17*
熱電対種タイプEまたはK
使用温度範囲 *2-50~300℃-50~400℃-50~500℃-50~800℃-50~500℃
許容差 *30℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃
100℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃
200℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃
300℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃
400℃-±3.0℃±3.0℃±3.0℃±3.0℃
500℃--±3.8℃±3.8℃±3.8℃
600℃---±9.0℃-
700℃---±10.5℃-
800℃---±16.0℃-
許容差の算出方法
t:温度(℃)
使用温度範囲において
1)0℃以上500℃以下:±2.5℃または±(0.0075×|t|)℃の大きい方の値
2)500℃超700℃以下:±(0.015×|t|)℃
3)700℃超800℃以下:±(0.02×|t|)℃
応答速度 *41.5秒
耐久性 *575,000回以上
パイプ材質ステンレス(SUS316)
グリップ材質ポリアセタール
一般(メーカー)校正の温度範囲0~300℃0~400℃0~500℃0~800℃0~500℃
JCSS校正の温度範囲本製品はJCSS校正をおこなっておりません

A-*5*/A-*6*

形名 *1A-*5*A-*6*
熱電対種タイプEまたはK
使用温度範囲 *2-50~200℃-50~300℃
許容差 *30℃±2.5℃±2.5℃
100℃±2.5℃±2.5℃
200℃±4.0℃±4.0℃
300℃-±6.0℃
許容差の算出方法
t:温度(℃)
使用温度範囲において
1) 0℃以上300℃以下:±2.5℃または±(0.02×|t|)℃の大きい方の値
応答速度 *43.5秒
耐久性 *575,000回以上
パイプ材質ステンレス(SUS316)
グリップ材質ポリアセタール
一般(メーカー)校正の温度範囲0~200℃0~300℃
JCSS校正本製品はJCSS校正を行っておりません
  • *1形名の*には形名選択できる数字が入ります。なお、熱電対種以降の形名は省略。
  • *2使用温度範囲は、センサの測温部やガードなどが接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されませんのでご注意下さい。
  • *3許容差は、静止している平滑な金属表面における0℃以上の使用温度範囲において規定。
  • *4応答速度は、静止している平滑な金属表面に接触させたときに99%応答する時間を示す。
  • *5耐久性は、300℃または使用温度範囲上限の低い方の温度の静止している平滑な金属表面に機械的に接触させたときに、許容差内で温度測定できた回数を示す。

代表的な製品

タイプEの場合(A-231E-**-1-TC1-ASP)/タイプKの場合(A-231K-**-1-TC1-ASP)
製品画像

製品画像

使用温度範囲-50~500℃
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
耐久性7.5万回以上
タイプEの場合(A-241E-**-1-TC1-ASP)/タイプKの場合(A-241K-**-1-TC1-ASP)
製品画像

製品画像

使用温度範囲-50~800℃
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
耐久性7.5万回以上
タイプEの場合(A-233E-**-1-TC1-ASP)/タイプKの場合(A-233K-**-1-TC1-ASP)
製品画像

製品画像

使用温度範囲-50~500℃
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
耐久性7.5万回以上
タイプEの場合(A-234E-**-1-TC1-ASP)/タイプKの場合(A-234K-**-1-TC1-ASP)
製品画像

製品画像

使用温度範囲-50~500℃
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
耐久性7.5万回以上
タイプEの場合(A-231E-**-0-TC1-W)/タイプKの場合(A-231K-**-0-TC1-W

製品画像

使用温度範囲-50~500℃
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
耐久性7.5万回以上
タイプEの場合(A-331E-**-1-TC1-ASP)/タイプKの場合(A-331K-**-1-TC1-ASP)
製品画像

製品画像

使用温度範囲-50~500℃
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
応答速度7.5万回以上

選定サポート情報

モデルナンバー早見表
型番表示形式対応図

型番表示形式対応図

(1)ヘッドサイズ1φ27mm
2φ15mm
3φ12mm
(2)ガード材質と接触板のコーティング1ふっ素樹脂ガード(低温用)
2ポリイミドガード(高温用)
3ステンレスガード(標準用)
4ステンレスガード(高温用)※1
5ふっ素樹脂ガード 非接地(低温用)
6ポリイミドガード 非接地(高温用)
7ガードなし(A-1**のみ)
(3)パイプ形状と接触板の向き1ストレート
245°接触板と長手方向が、パイプに対して平行
390°(パイプR曲げ)接触板と長手方向が、パイプに対して平行
490°(エルボ使用)接触板と長手方向が、パイプに対して平行
545°接触板と長手方向が、パイプに対して直角
690°(パイプR曲げ)接触板と長手方向が、パイプに対して直角
790°(エルボ使用)接触板と長手方向が、パイプに対して直角
(4)熱電対の種類EタイプE
KタイプK
(5)パイプの長さ0030mm
01100mm
02~10200mm~1,000mm
(6)グリップの有無1グリップあり
0グリップなし
(7)コードの種類TC標準コード
コードの長さ11m
22m
(8)プラグ形状ASP標準プラグ
W切りっぱなし

※この表はモデルナンバーの説明です。全てのタイプの取り扱いがあることを保証するものではありません。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
使用温度範囲(℃)
詳細タイプ
ヘッドサイズ(直径)(mm)
パイプ形状と接触板の向き
パイプの長さ(mm)
ガードの材質とエレメントのコーティング
許容差(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-50~800
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
30
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

22,879( 25,167円 )

8日目

-50~800
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
100
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

23,624( 25,986円 )

8日目

-50~800
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
200
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

24,370( 26,807円 )

8日目

-50~800
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
300
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

25,114( 27,625円 )

8日目

-50~800
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
1000
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

30,695( 33,765円 )

8日目

-50~800
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
30
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

22,879( 25,167円 )

8日目

-50~800
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
100
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

23,624( 25,986円 )

8日目

-50~800
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
200
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

24,370( 26,807円 )

8日目

-50~800
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
300
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

25,114( 27,625円 )

8日目

-50~800
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
1000
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

30,695( 33,765円 )

8日目

-50~800
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
30
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

22,879( 25,167円 )

8日目

-50~800
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
100
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

23,624( 25,986円 )

8日目

-50~800
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
200
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

24,370( 26,807円 )

8日目

-50~800
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
300
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

25,114( 27,625円 )

8日目

-50~800
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
1000
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

30,695( 33,765円 )

8日目

-50~800
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
30
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

22,879( 25,167円 )

8日目

-50~800
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
100
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

23,624( 25,986円 )

8日目

-50~800
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
200
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

24,370( 26,807円 )

8日目

-50~800
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
300
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

25,114( 27,625円 )

8日目

-50~800
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
1000
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

30,695( 33,765円 )

8日目

-50~200
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
30
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

20,644( 22,708円 )

8日目

-50~200
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
100
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

21,389( 23,528円 )

8日目

-50~200
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
200
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

22,135( 24,349円 )

8日目

-50~200
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
300
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

22,879( 25,167円 )

8日目

-50~200
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
1000
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

28,205( 31,026円 )

8日目

-50~200
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
30
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

20,644( 22,708円 )

8日目

-50~200
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
100
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

21,389( 23,528円 )

8日目

-50~200
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
200
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

22,135( 24,349円 )

8日目

-50~200
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
300
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

22,879( 25,167円 )

8日目

-50~200
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
1000
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

28,205( 31,026円 )

8日目

-50~200
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
30
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

20,644( 22,708円 )

8日目

-50~200
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
100
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

21,389( 23,528円 )

8日目

-50~200
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
200
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

22,135( 24,349円 )

8日目

-50~200
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
300
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

22,879( 25,167円 )

8日目

-50~200
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
1000
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

28,205( 31,026円 )

8日目

-50~200
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
30
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

20,644( 22,708円 )

8日目

-50~200
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
100
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

21,389( 23,528円 )

8日目

-50~200
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
200
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

22,135( 24,349円 )

8日目

-50~200
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
300
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

22,879( 25,167円 )

8日目

-50~200
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
1000
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

28,205( 31,026円 )

8日目

-50~300
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
30
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

27,376( 30,114円 )

8日目

-50~300
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
100
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

28,205( 31,026円 )

8日目

-50~300
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
200
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

29,035( 31,939円 )

8日目

-50~300
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
300
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

29,865( 32,852円 )

8日目

-50~300
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
1000
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

35,672( 39,239円 )

8日目

-50~300
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
30
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

27,376( 30,114円 )

8日目

-50~300
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
100
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

28,205( 31,026円 )

8日目

-50~300
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
200
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

29,035( 31,939円 )

8日目

-50~300
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
300
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

29,865( 32,852円 )

8日目

-50~300
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が平行)
1000
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

35,672( 39,239円 )

8日目

-50~300
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
30
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

27,376( 30,114円 )

8日目

-50~300
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
100
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

28,205( 31,026円 )

8日目

-50~300
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
200
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

29,035( 31,939円 )

8日目

-50~300
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
300
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

29,865( 32,852円 )

8日目

-50~300
タイプE
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
1000
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

35,672( 39,239円 )

8日目

-50~300
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
30
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

27,376( 30,114円 )

8日目

-50~300
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
100
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

28,205( 31,026円 )

8日目

-50~300
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
200
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

29,035( 31,939円 )

8日目

-50~300
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
300
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

29,865( 32,852円 )

8日目

-50~300
タイプK
27
45°(接触板とパイプの長手方向が直角)
1000
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

35,672( 39,239円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードな静止表面温度センサ。
【特長】
・応答速度僅か1.5秒、作業時間をさらに効率的に。
・MAX800℃まで測定可能。
【用途】
・アルミ・樹脂など金型の温度計測に。
・ビュレット温度計測やパス間温度計測に。
・ホットプレート・鉄板の温度計測に。
・アスファルトの敷設時の温度管理に。

(i)ご注意

  • 表面温度センサは測定対象に垂直に当ててください、傾いていたり浮いていたりすると温度が低く計測されてしまう可能性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静止表面用温度センサ A形シリーズ 45°のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q JCSS校正は可能ですか?
A
JCSSに表面温度に関する規格がないため対応できません。一般校正なら対応可能です。

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました