(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ターンテーブル NS2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ターンテーブル NS2シリーズ

通常価格(税別)
83,450円 ~ 87,563円
税込価格
91,795円 ~ 96,319円

【特長】・安全機構のワンストップ機能付です【用途】・検品・実験・商品展示等にお...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転台
  • 均等荷重(kg):
    20
  • 高さ (mm):
    99
  • 組立/完成:
    完成品
  • 本体/オプション:
    本体
  • テーブル板厚(mm):
    5
  • 材質1:
    本体:ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 材質2:
    テーブル:中密度繊維板(MDF)

(i)ご注意

  • 付属の取扱説明書をよくお読みになりお使い下さい。
  • 屋内使用に限ります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Φ420
6000.0
160-9139

1個

83,450( 91,795円 )

4日目

Φ520
8000.0
160-9140

1個

87,563( 96,319円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全機構のワンストップ機能付です
【用途】
・検品・実験・商品展示等にお使い頂けます
【材質】
・本体:ポリ塩化ビニル(PVC)
・テーブル:中密度繊維板(MDF)

(i)ご注意

  • 付属の取扱説明書をよくお読みになりお使い下さい。
  • 屋内使用に限ります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ターンテーブル NS2シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

回転台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました