(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

濃縮洗浄液 BF-20シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

濃縮洗浄液 BF-20シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,360円 ~ 36,300円
税込価格
21,296円 ~ 39,930円

【特長】・貴金属に対して腐食性がなく、サビ・カビの発生を防ぐ効果もあります・バ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    液性:水溶性アルカリ性洗剤

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
濃縮洗浄液(10kg入)
263-9001
4543963120102
10000

1個

19,360( 21,296円 )

1日目

濃縮洗浄液(20kg入)
263-9115
4543963120201
20000

1個

36,300( 39,930円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・貴金属に対して腐食性がなく、サビ・カビの発生を防ぐ効果もあります
・バフカスや油脂カスの溶解力が早く、水洗後の水きれが良いです
・金属表面に光沢を与え、帯電防止効果があるのでホコリがつきにくいです
・保存性がよく、溶解力の持続性が長く経済的です
・水又はぬるま湯で20倍~30倍にうすめて使用し洗浄後はよく水洗いしてください
・溶解力が強いので浸漬洗浄もできますが、超音波洗浄器との併用により一層効果があります
【用途】
・貴金属、ステンレス加工品、メガネ枠等のバフ処理材(青棒、白棒、トリポリ等)の洗浄除去に
・油脂カスの除去に
【材質】
・液性:水溶性アルカリ性洗剤

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

濃縮洗浄液 BF-20シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました