(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルガスモニター GX-3R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブルガスモニター GX-3R

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
91,706円 ~ 130,735円  特別価格 
税込価格
100,877円 ~ 143,809円  特別価格 

【特長】・7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス検知器
  • 保護等級:
    IP66/68
  • 質量(g):
    100.000
  • 奥行(mm):
    26
  • 高さ(mm):
    65
  • 幅(mm):
    約58
  • 仕様:
    本質安全防爆構造(ExiaII CT4 Ga)

(i)ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
対象ガス
検知範囲
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
酸素 / 一酸化炭素 / 硫化水素 / 可燃性ガス
可燃性ガス:0~100%LEL/酸素:0~25.0vol%/硫化水素:0~30.0ppm/一酸化炭素:0~500ppm
4571501890064
161-1570

1個

129,000円

111,430

( 122,573円 )

1日目

酸素 / 硫化水素 / 可燃性ガス
可燃性ガス:0~100%LEL/酸素:0~25.0vol%/硫化水素:0~30.0ppm
4571501890095
161-1571

1個

109,486円

98,362

( 108,198円 )

4日目

酸素 / 一酸化炭素 / 可燃性ガス
可燃性ガス:0~100%LEL/酸素:0~25.0vol%/一酸化炭素:0~500ppm
4571501890101
161-1572

1個

109,486円

98,362

( 108,198円 )

4日目

  • 注文停止中
酸素 / 一酸化炭素 / 可燃性ガス
可燃性ガス:0~100%LEL/酸素:0~25.0vol%/一酸化炭素:0~500ppm
-
161-1573

1個

130,735円

117,661

( 129,427円 )

-

酸素 / 可燃性ガス
可燃性ガス:0~100%LEL/酸素:0~25.0vol%
4571501890118
161-1574

1個

102,936円

92,683

( 101,951円 )

4日目

酸素 / 一酸化炭素
酸素:0~25.0vol%/硫化水素:0~30.0ppm
4571501890125
161-1575

1個

110,000円

80,256

( 88,282円 )

1日目

酸素 / 一酸化炭素
酸素:0~25.0vol%/一酸化炭素:0~500ppm
-
161-1576

1個

102,936円

92,683

( 101,951円 )

4日目

酸素 / 一酸化炭素
酸素:0~25vol%/一酸化炭素:0~500ppm(~2000ppm)
-
161-1577

1個

120,000円

108,000

( 118,800円 )

8日目

  • 注文停止中
一酸化炭素 / 可燃性ガス
可燃性ガス:0~100%LEL/一酸化炭素:0~500ppm
-
161-1578

1個

113,235円

101,911

( 112,102円 )

-

一酸化炭素 / メタン
可燃性ガス:0-100%LEL/一酸化炭素:0~500ppm
-
161-1579

1個

120,000円

108,000

( 118,800円 )

8日目

硫化水素
硫化水素:0~30.0ppm(0~200.0ppm)
-
161-1580

1個

91,706円

82,948

( 91,243円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます
・最小・最軽量クラスの4成分ガス検知器です
・様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択
・可燃性ガス26種の読み替え機能付き(可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)
・本質安全防爆構造
・防塵防水構造
・外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能
・充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(各1個付属)
【用途】
・各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に

(i)ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルガスモニター GX-3Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました