(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダーウィン ハコベルデ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダーウィン ハコベルデ

通常単価(税別)
78,000円
税込単価
85,800円

【特長】・柔軟:アシストのON/OFFの切り替えで着脱の手間いらずです・まるで...

詳細情報を確認する

型番

001-0152 解除

Loading...

商品スペック

001-0152

  • 色:ブラック
  • サイズ:L
  • 適応胸囲(cm):80~110
  • 質量(g):800

001-0153

  • 色:ブラック
  • サイズ:M
  • 適応胸囲(cm):75~100
  • 質量(g):750
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
適応胸囲(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

001-0152

L
80~110
4518227101524
432-3559
800

1個

78,000( 85,800円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟:アシストのON/OFFの切り替えで着脱の手間いらずです
・まるで衣服のようなアシストスーツ
・軽量:約800gで着疲れしにくい軽やか設計です
・高反発ゴムで重量物の持ち上げもアシスト
・無電力:充電不要でコンパクト
【用途】
・中腰姿勢のキープをラクに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダーウィン ハコベルデの型番001-0152のページです。
型番001-0152に関する仕様情報を記載しております。

ダーウィン ハコベルデのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました