(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脚折りたたみ式ステンレス作業台 FWT-AJ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

脚折りたたみ式ステンレス作業台 FWT-AJ型

通常価格(税別)
99,000円 ~ 150,750円
税込価格
108,900円 ~ 165,825円

【特長】・組み立てや折りたたみはわずか数十秒で完了します・すぐに利用でき、収納...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみ式作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    120
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    アジャスター:ステンレスボルトナイロン製
  • 天板:
    平天板
  • アジャスターねじサイズ:
    M12×P1.75

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
600
252-2602
20300.0

1個

99,000( 108,900円 )

18日目

1200
750
252-2601
22700.0

1個

105,000( 115,500円 )

18日目

1200
900
252-2603
25200.0

1個

114,750( 126,225円 )

18日目

1500
600
252-2604
24000.0

1個

107,250( 117,975円 )

19日目

1500
750
252-2609
27100.0

1個

117,750( 129,525円 )

18日目

1500
900
252-2605
29900.0

1個

131,250( 144,375円 )

19日目

1800
600
252-2610
27600.0

1個

117,000( 128,700円 )

18日目

1800
750
252-2606
31200.0

1個

132,750( 146,025円 )

19日目

1800
900
252-2607
34800.0

1個

150,750( 165,825円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立てや折りたたみはわずか数十秒で完了します
・すぐに利用でき、収納も簡単です
・下部フレームが無いため台車やワゴンを反対側にパススルーが可能です
【用途】
・イベント・催事などの仮設で使用するステンレス作業台として
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・アジャスター:ステンレスボルトナイロン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚折りたたみ式ステンレス作業台 FWT-AJ型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

折りたたみ式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました