(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LEDペンライト レッドレンザー P17R Core

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式LEDペンライト レッドレンザー P17R Core

通常単価(税別)
42,223円
税込単価
46,445円

【特長】・ワイド、スポットの切り替え可能なアドバンスフォーカスシステムを搭載し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ペンタイプ
  • 特殊用途:
    防雨
  • 最大点灯時間(h):
    約200
  • 電源:
    充電池
  • JANコード:
    4058205020541
  • トラスココード:
    244-0847
  • 外径(mm):
    53
  • 照射距離(m):
    560
  • 全長(mm):
    290
  • 保護等級:
    IP54
  • 明るさ(lm):
    1200(ブースト)/900(パワー)/350(ミドル)/15(ロー)
  • 質量(g):
    715
  • 材質1:
    アルミニウム
  • モード別点灯時間(h):
    2.75(パワー)、12(ミドル)、200(ロー)
  • 付属品:
    専用充電池、インテリジェントクリップ、USBケーブル、ACアダプター、壁掛けマウント
  • 充電時間:
    約4.5時間

(i)ご注意

  • ブーストモードはスイッチ2度押しで作動します。バッテリー保護等の為約10秒ほどで元の照射モードに戻ります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

502182

1個

42,223( 46,445円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイド、スポットの切り替え可能なアドバンスフォーカスシステムを搭載しています。
・長時間一定の明るさを維持するコンスタントライトモードを搭載しています。
・電池を取り出さずに充電できるマグネティックチャージシステムを搭載しています。
・壁掛けマウントも付属しています。
【材質】
・アルミニウム

(i)ご注意

  • ブーストモードはスイッチ2度押しで作動します。バッテリー保護等の為約10秒ほどで元の照射モードに戻ります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDペンライト レッドレンザー P17R Coreの型番502182のページです。
型番502182に関する仕様情報を記載しております。

充電式LEDペンライト レッドレンザー P17R Coreのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました