(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶対遮熱王EZ 70平方mセット クールホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶対遮熱王EZ 70平方mセット クールホワイト

通常単価(税別)
82,229円
税込単価
90,452円

【特長】・中空セラミックバルーンを含む特殊塗膜が太陽光内の近赤外線領域を効果的...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    遮熱
  • 色:
    ホワイト
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 詳細色:
    クールホワイト
  • トラスココード:
    373-4147
  • 質量(g):
    37720.0
  • 材質1:
    トップコート:シリコンアクリル樹脂遮熱塗料(水系)
  • 塗り重ね可能時間:
    16時間以上(23℃)
  • 容量(L):
    28.3
  • 指触乾燥時間:
    6
  • 塗り重ね回数:
    1
  • 塗布面積([[M2]]):
    70

(i)ご注意

  • フッ素樹脂鋼板、塩ビ金属屋根の塗り替えには適しません。
  • 窓、天窓にも適しません。
  • 塗装面積は施工マニュアルどおりの標準面積です。

型番

307888082 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

307888082

1個

82,229( 90,452円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中空セラミックバルーンを含む特殊塗膜が太陽光内の近赤外線領域を効果的に反射し、室内の温度上昇を防ぎます
・どなたでも簡単に施工できます
・プライマーと上塗材、汚れ防止剤の3点セット品です
・空調電力量を15%~40%削減する効果が見込めます
・リサイクル素材を使用し、CO2排出量を低減します
【用途】
・夏季、太陽の暑さでお困りの建物、タンク、配管などに
・トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板折板屋根の塗り替えに
・油性系、合成樹脂の旧塗膜のある金属屋根の塗り替えに
・夏の労務対策
・熱中症予防
・節電・省エネ・脱酸素・カーボンニュートラル対策
【材質】
・トップコート:シリコンアクリル樹脂遮熱塗料(水系)
【セット内容】
・上塗り塗料(一斗缶)、下塗り塗料(一斗缶)、トップコート汚れ防止剤(段ボール箱内ポリ容器入り)

(i)ご注意

  • フッ素樹脂鋼板、塩ビ金属屋根の塗り替えには適しません。
  • 窓、天窓にも適しません。
  • 塗装面積は施工マニュアルどおりの標準面積です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶対遮熱王EZ 70平方mセット クールホワイトの型番307888082のページです。
型番307888082に関する仕様情報を記載しております。

絶対遮熱王EZ 70平方mセット クールホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

耐熱・遮熱塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました