(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密低温恒温水循環装置

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密低温恒温水循環装置

通常単価(税別)
256,308円
税込単価
281,939円

【特長】・卓上でも使えるW180×D360mmの省スペース設計です。・幅広い温...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ユーザー様確認させていただいた商品で、「使用されるユーザー様」と実際の使用者様が異なる場合、保証対象外となる可能性がございますのご注意ください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB100

1個

256,308( 281,939円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上でも使えるW180×D360mmの省スペース設計です。
・幅広い温度範囲(-10~80℃)、高精度(±0.1℃)を実現し、分析装置、粘度計などさまざまな分析装置の測定部温度を一定に保ちます。
・揚程が約3.3/4.7m(50/60Hz)と高いため、圧力損失の大きな細い配管や、机の下への設置でも、しっかりと循環します。
・地球環境に優しい代替フロンの冷媒R-134aを採用しています。
・GWP値1430と低く地球環境保全に貢献します。
・オプションの外部温度センサーを使用すれば、対象物の温度をピンポイントで温度調節します。
【材質】
・SUS

(i)ご注意

  • ユーザー様確認させていただいた商品で、「使用されるユーザー様」と実際の使用者様が異なる場合、保証対象外となる可能性がございますのご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密低温恒温水循環装置の型番CB100のページです。
型番CB100に関する仕様情報を記載しております。

精密低温恒温水循環装置のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水循環装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました