(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイトン手袋 F284

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バイトン手袋 F284

通常単価(税別)
21,936円
税込単価
24,130円

【特長】・塩素化物や芳香族の溶剤に対して優れた耐性があります。・水性溶剤中でも...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ:
    M
  • 規格:
    その他
  • 適合規格:
    EN420、EN388、EN374
  • 厚さ(mm):
    0.74
  • 手のひら周り(cm):
    23.0
  • 色:
  • 全長(cm):
    36.0
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • JANコード:
    0883940065403
  • 質量(g):
    250
  • トラスココード:
    116-3982
  • 材質1:
    バイトン

型番

289008121A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

289008121A

1個

21,936( 24,130円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩素化物や芳香族の溶剤に対して優れた耐性があります。
・水性溶剤中でも、溶解することなく使用できます。
・手指をカーブさせたデザインなのでフィット感があります。
【材質】
・バイトン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイトン手袋 F284の型番289008121Aのページです。
型番289008121Aに関する仕様情報を記載しております。

バイトン手袋 F284のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました