(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電セーバーソー CR10DL-LMSK(10.8V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電セーバーソー CR10DL-LMSK(10.8V)

通常単価(税別)
37,274円
税込単価
41,001円

【特長】・ブレード交換がツールレスです。・材料に適したストローク数で作業できる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    セーバーソー
  • 電圧(V):
    DC10.8
  • ストローク数(min-1):
    0~2700
  • ストローク(mm):
    13
  • 長さ(mm):
    349
  • JANコード:
    4966376337699
  • トラスココード:
    256-2101
  • 切断能力(mm)パイプ:
    25
  • 切断能力(mm)軟鋼材:
    4
  • 切断能力(mm)木材:
    50
  • 質量(g):
    1200
  • 充電時間(分):
    約60
  • バッテリー容量(Ah):
    3
  • 標準付属品:
    電池パック(BCL1030C)×1個、充電器(UC10SL2)、ブレード(No.5、107)、六角棒スパナ、ケース

型番

CR10DL-LMSK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR10DL-LMSK

1個

37,274( 41,001円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレード交換がツールレスです。
・材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチを搭載しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電セーバーソー CR10DL-LMSK(10.8V)の型番CR10DL-LMSKのページです。
型番CR10DL-LMSKに関する仕様情報を記載しております。

充電セーバーソー CR10DL-LMSK(10.8V)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました