(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カードプリンター グラシス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

カードプリンター グラシス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
275,000円
税込単価
302,500円

【特長】・社員証、学生証、診察券、会員証等をすぐに発行できます。・ID170に...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4955888665451
  • 質量(g):
    4200.0
  • トラスココード:
    213-8683
  • 材質1:
    本体:プラスチック
  • タイプ:
    両面印刷
  • 奥行(mm):
    472
  • 高さ(mm):
    190
  • 幅(mm):
    172
  • 仕様1:
    カードプリンター

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

その他オプションJANコード4955888665451
質量(g)4200.0トラスココード213-8683
材質1本体:プラスチックタイプ両面印刷
奥行(mm)472高さ(mm)190
幅(mm)172仕様1カードプリンター

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ID170W

1個

275,000( 302,500円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・社員証、学生証、診察券、会員証等をすぐに発行できます。
・ID170に両面印刷機能をプラスしています。
【用途】
・プラスチック製IDカードの作成に。
【材質】
・本体:プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カードプリンター グラシスの型番ID170Wのページです。
型番ID170Wに関する仕様情報を記載しております。

カードプリンター グラシスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト