(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ式作業台ワゴン FET-W3-RNO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみ式作業台ワゴン FET-W3-RNO

通常単価(税別)
128,750円
税込単価
141,625円

【特長】・折りたたみ式ですので使用しない時には、コンパクトに折りたためます。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみ式作業台
  • 間口 (mm):
    933
  • 奥行 (mm):
    505
  • 高さ (mm):
    835
  • 均等荷重(kg):
    75
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • JANコード:
    4580506800114
  • 質量(g):
    16000.0
  • トラスココード:
    346-2168
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS430)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ナイロンエラストマー(双輪)
  • 色:
    ステンレス色

(i)ご注意

  • 耐荷重以下で使用すること

型番

FET-W3-RNO 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FET-W3-RNO

1個

128,750( 141,625円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式ですので使用しない時には、コンパクトに折りたためます。
・フラット天板を使用していますので簡易作業台としてご使用頂けます。
・下棚にはフチがありこぼれ防止。
・椅子に座っての作業も可能な高さとなっております。
・溶接を一切使わず組み立てています。
・ステンレスを使用しているため、あらゆる現場でも適応し、丈夫で長持ちです。
・組み立て一切不要です。
【用途】
・工場
・病院
・医療
・学校
・保育園
・幼稚園
・厨房
・給食
・美容院
・理化学
【材質】
・本体:ステンレス(SUS430)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ナイロンエラストマー(双輪)

(i)ご注意

  • 耐荷重以下で使用すること

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式作業台ワゴン FET-W3-RNOの型番FET-W3-RNOのページです。
型番FET-W3-RNOに関する仕様情報を記載しております。

折りたたみ式作業台ワゴン FET-W3-RNOのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

折りたたみ式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました