(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーラック ネットパネル2枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーラック ネットパネル2枚

通常単価(税別)
76,387円
税込単価
84,026円

【特長】・ネットパネルとパンチングパネルは、組み換え可能です。【材質】・スチー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    陳列機器
  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    1644
  • 最大積載量(kg/台):
    80
  • 本体/オプション:
    本体
  • トラスココード:
    260-7738
  • 質量(g):
    21660.0
  • 材質1:
    スチール(粉体塗装)
  • 本体色:
    ホワイト

型番

KR-53ABT 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KR-53ABT

1個

76,387( 84,026円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネットパネルとパンチングパネルは、組み換え可能です。
【材質】
・スチール(粉体塗装)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーラック ネットパネル2枚の型番KR-53ABTのページです。
型番KR-53ABTに関する仕様情報を記載しております。

スーパーラック ネットパネル2枚のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました