(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトパーテーション BELPA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ベルトパーテーション BELPA

通常価格(税別)
25,200円
税込価格
27,720円

【特長】・ベルトの長さは業界最長の6mロングストロークです。・急なベルトの巻き...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パーティーション
  • ベルト長さ(m):
    6
  • ベルト幅(mm):
    48
  • 高さ(mm):
    840
  • 支柱径(mm):
    63
  • ポール色:
    シルバー
  • ベース幅(mm):
    350
  • 質量(g):
    7700.0
  • 材質1:
    ヘッド部:AES樹脂、ステンレス
  • 材質2:
    ベルト:ナイロン
  • 材質3:
    ポール:ステンレス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
ベルト色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4993091105982
376-9210

1個

25,200( 27,720円 )

1日目

4993091105999
376-9212

1個

25,200( 27,720円 )

11日目

4993091106002
376-9209

1個

25,200( 27,720円 )

1日目

4993091106019
376-9215

1個

25,200( 27,720円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトの長さは業界最長の6mロングストロークです。
・急なベルトの巻き取りを停止するセーフティーロック機構付きです。
【用途】
・人の流れの誘導や立入制限の区分けに。
【材質】
・ヘッド部:AES樹脂、ステンレス
・ベルト:ナイロン
・ポール:ステンレス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトパーテーション BELPAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト