(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダストエクストラクター用エアホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダストエクストラクター用エアホース

通常単価(税別)
52,339円
税込単価
57,573円

【特長】・ダストエクストラクター33753用のアクセサリーです・ホースエンドに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • ホース内径(mm):
    29
  • ホース長さ(m):
    5
  • 質量(g):
    2000.0
  • JANコード:
    0051131336452
  • トラスココード:
    336-0373

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

33645

1個

52,339( 57,573円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダストエクストラクター33753用のアクセサリーです
・ホースエンドに吸引力を調整できるカラーが付いています
・スイベル機能で絡むことなく作業が可能となります
・帯電防止機能付きです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストエクストラクター用エアホースの型番33645のページです。
型番33645に関する仕様情報を記載しております。

ダストエクストラクター用エアホースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました