(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ 1850mmタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ 1850mmタイプ

通常価格(税別)
24,429円 ~ 31,886円
税込価格
26,872円 ~ 35,075円

【特長】・オフィスをおしゃれに演出する木目調のパーテーションです。・フレームを...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パーティーション
  • 材質1:
    パネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコア
  • 材質2:
    表面:プリント紙化粧繊維板、エッジ:ポリ塩化ビニル、脚:ABS樹脂
  • 張地:
    プリント紙化粧板
  • パネル厚(mm):
    30
  • タイプ:
    連結型
  • 奥行(mm):
    30
  • 高さ(mm):
    1850

(i)ご注意

  • パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
間口(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ライトウォルナット
4989999614435
206-8044
700
8300.0

1個

24,429( 26,872円 )

4日目

ナチュラルウッド
4989999614428
206-8045
700
8300.0

1個

24,429( 26,872円 )

4日目

ライトウォルナット
4989999614459
206-8046
900
10400.0

1個

27,257( 29,983円 )

4日目

ナチュラルウッド
4989999614442
206-8047
900
10400.0

1個

27,257( 29,983円 )

4日目

ライトウォルナット
4989999614473
206-8048
1200
13300.0

1個

31,886( 35,075円 )

4日目

ナチュラルウッド
4989999614466
206-8049
1200
13300.0

1個

31,886( 35,075円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスをおしゃれに演出する木目調のパーテーションです。
・フレームを目立たなくすることで従来のパーテーションにはない上質な空間を作りあげます。
・自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
・簡易連結により施工も簡単です。
【材質】
・パネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコア
・ 表面:プリント紙化粧繊維板 エッジ:ポリ塩化ビニル 脚:ABS樹脂

(i)ご注意

  • パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ 1850mmタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト