(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFE帯電防止チューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

PTFE帯電防止チューブ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,600円 ~ 83,500円
税込価格
34,760円 ~ 91,850円

【特長】・耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。・防爆対策に有効です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 全長(m):
    10
  • 材質1:
    フッ素樹脂(PTFE)
  • 使用温度範囲(℃):
    -270~260
  • 色:
  • 適用流体:
    酸・アルカリ・超純水

(i)ご注意

  • ご使用の際は「金属製のホースバンド」や「導電性のインシュロック」を使用し、アースを接地してください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小曲げ半径(mm)
常温破裂圧力(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4×6
205-5780
4589708450011
400
36
6.9

1個

31,600( 34,760円 )

5日目

6×8
205-5795
4589708450028
500
64
4.5

1個

53,699( 59,069円 )

5日目

8×10
205-5790
4589708450035
600
100
3.4

1個

64,500( 70,950円 )

5日目

10×12
205-5808
4589708450042
700
144
2.7

1個

83,500( 91,850円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。
・防爆対策に有効です。
・ご使用の際は「金属製のホースバンド」や「導電性のインシュロック」を使用し、アースを接地してください。
【用途】
・防爆対策が必要な場所に。
【材質】
・フッ素樹脂(PTFE)

(i)ご注意

  • ご使用の際は「金属製のホースバンド」や「導電性のインシュロック」を使用し、アースを接地してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFE帯電防止チューブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト