(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット型壁面書庫(両サイドオープン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ユニット型壁面書庫(両サイドオープン)

通常価格(税別)
42,708円 ~ 52,708円
税込価格
46,979円 ~ 57,979円

【特長】・両サイドオープンタイプなので、間仕切として利用しつつ、両側から物を取...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 間口(mm):
    701~
  • 間口詳細(mm):
    900
  • タイプ:
    両面オープン
  • 均等積載量(kg/段):
    60
  • 色:
    ホワイト
  • 奥行(mm):
    400
  • 設置タイプ:
    下置き専用
  • 追加棚板:
    UW-01TS
  • 棚板ピッチ(mm):
    16.75
  • 材質1:
    スチール(メラミン焼付塗装)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
付属品
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
246-0996
棚板1枚
780
120
19000.0

1個

42,708( 46,979円 )

8日目

246-0997
棚板2枚
1110
180
25000.0

1個

52,708( 57,979円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両サイドオープンタイプなので、間仕切として利用しつつ、両側から物を取り出せます。
【材質】
・スチール(メラミン焼付塗装)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット型壁面書庫(両サイドオープン)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト