(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット型壁面書庫(スチール引違い) USBK-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ユニット型壁面書庫(スチール引違い) USBK-21

通常単価(税別)
88,468円
税込単価
97,315円

【特長】・ラッチ付きですので、地震の際も勝手に開くようなことがありません。【材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 間口(mm):
    701~
  • 間口詳細(mm):
    900
  • タイプ:
    スチール引違い
  • 均等積載量(kg/段):
    60
  • 色:
    ブラック
  • トラスココード:
    194-7842
  • 奥行(mm):
    450
  • 鍵タイプ:
    シリンダ錠
  • 設置タイプ:
    下置き専用
  • 追加棚板:
    UBK-01TS
  • 付属品:
    棚板5枚
  • 高さ(mm):
    2100
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 棚板ピッチ(mm):
    16.75
  • JANコード:
    4989999307504
  • 質量(g):
    74000.0
  • 材質1:
    スチール(メラミン焼付塗装)

(i)ご注意

  • ご利用の場合は、ベース(UBBK-06)をご使用ください。

型番

USBK-21 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ本体間口(mm)701~
間口詳細(mm)900タイプスチール引違い
均等積載量(kg/段)60ブラック
トラスココード194-7842奥行(mm)450
鍵タイプシリンダ錠設置タイプ下置き専用
追加棚板UBK-01TS付属品棚板5枚
高さ(mm)2100最大積載量(kg/台)200
棚板ピッチ(mm)16.75JANコード4989999307504
質量(g)74000.0材質1スチール(メラミン焼付塗装)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

USBK-21

1個

88,468( 97,315円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラッチ付きですので、地震の際も勝手に開くようなことがありません。
【材質】
・スチール(メラミン焼付塗装)

(i)ご注意

  • ご利用の場合は、ベース(UBBK-06)をご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット型壁面書庫(スチール引違い) USBK-21の型番USBK-21のページです。
型番USBK-21に関する仕様情報を記載しております。

ユニット型壁面書庫(スチール引違い) USBK-21のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト