(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工場用システム保管庫 TZW型(オープンタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工場用システム保管庫 TZW型(オープンタイプ)

通常価格(税別)
44,739円 ~ 56,204円
税込価格
49,213円 ~ 61,824円

【特長】・オープンタイプで棚板は16.75mmピッチで移動できます。・A4サイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工場用システム保管庫
  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    450
  • 本体/オプション:
    本体
  • 設置タイプ:
    上置・下置両用
  • 棚板ピッチ(mm):
    16.75
  • 材質1:
    スチール(亜鉛メッキ)
  • 色:
    ホワイト
  • 追加棚板:
    TZW-01T

(i)ご注意

  • 上置・下置両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(TZWB-06)をご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
付属品
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
720
140
棚板1枚
4550414026142
246-0810
22000.0

1個

44,739( 49,213円 )

8日目

1050
210
棚板2枚
4550414026135
246-0811
38000.0

1個

56,204( 61,824円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オープンタイプで棚板は16.75mmピッチで移動できます。
・A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。
・ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。
・転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。
【材質】
・スチール(亜鉛メッキ)
【セット内容】
・棚板2枚(金具付)

(i)ご注意

  • 上置・下置両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(TZWB-06)をご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工場用システム保管庫 TZW型(オープンタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工場用システム保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました