(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

視線誘導標 ビッグライト BLN-HEAD-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

視線誘導標 ビッグライト BLN-HEAD-T (カタログ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,850円
税込単価
19,635円

【特長】・遠方からの注意喚起に効果を発揮する大型反射体です。【用途】・車道にお...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 色:
    その他
  • 取付仕様詳細:
    ワンタッチΦ60.5Uバンド
  • 色詳細:
  • 質量(g):
    2000.0
  • トラスココード:
    153-2021
  • 材質1:
    反射体:ポリカボネード樹脂
  • JANコード:
    4906648472451
  • 外径(mm):
    300
  • 詳細タイプ:
    ビッグライトN頭部単体

(i)ご注意

  • 当製品に支柱は含まれておりません。

型番

BLN-HEAD-T 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他取付仕様その他
その他取付仕様詳細ワンタッチΦ60.5Uバンド
色詳細質量(g)2000.0
トラスココード153-2021材質1反射体:ポリカボネード樹脂
JANコード4906648472451外径(mm)300
詳細タイプビッグライトN頭部単体 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BLN-HEAD-T

1個

17,850( 19,635円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠方からの注意喚起に効果を発揮する大型反射体です。
【用途】
・車道における遠方からの注意喚起に。
【材質】
・反射体:ポリカボネード樹脂
【セット内容】
・取扱説明書

(i)ご注意

  • 当製品に支柱は含まれておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

視線誘導標 ビッグライト BLN-HEAD-Tの型番BLN-HEAD-Tのページです。
型番BLN-HEAD-Tに関する仕様情報を記載しております。

視線誘導標 ビッグライト BLN-HEAD-Tのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト