(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐薬品性スモック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐薬品性スモック

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,809円 18,728円
税込単価
22,890円 20,601円

【特長】・ハイネックタイプなので首周りからの薬品や溶剤の侵入を防ぎます。・耐薬...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    白衣
  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    ホワイト系
  • 胸囲(cm):
    117
  • 肩幅(cm):
    47
  • 袖丈(cm):
    58
  • 着丈(cm):
    100
  • JANコード:
    4550414026203
  • 質量(g):
    238.000
  • トラスココード:
    246-0809
  • 材質1:
    ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコート

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-HSM

1個

20,809円

18,728

( 20,601円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイネックタイプなので首周りからの薬品や溶剤の侵入を防ぎます。
・耐薬品性に優れています。
【材質】
・ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコート

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐薬品性スモックの型番CR-HSMのページです。
型番CR-HSMに関する仕様情報を記載しております。

耐薬品性スモックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

白衣カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました