(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式インパクトレンチ(18V)用電池パック・充電器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式インパクトレンチ(18V)用電池パック・充電器

通常単価(税別)
33,813円
税込単価
37,194円

【特長】・KW-E190pro用電池パックです。【用途】・KW-E190pro...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 種類:
    電池パック
  • 適合機種:
    KW-E190pro5F
  • 電圧(V):
    18
  • 容量(Ah):
    5.0
  • JANコード:
    4560246022472
  • 質量(g):
    700.0
  • トラスココード:
    224-9078

型番

KB9L54J 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KB9L54J

1個

33,813( 37,194円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・KW-E190pro用電池パックです。
【用途】
・KW-E190pro本体に装着。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式インパクトレンチ(18V)用電池パック・充電器の型番KB9L54Jのページです。
型番KB9L54Jに関する仕様情報を記載しております。

充電式インパクトレンチ(18V)用電池パック・充電器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました