(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダードタイプ 23.8・27.0型ワイド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダードタイプ 23.8・27.0型ワイド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,360円
税込単価
30,096円

【特長】・内蔵された特殊マイクロルーバーにより左右からののぞき見を防止します。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 商品タイプ詳細:
    セキュリティ/プライバシーフィルター
  • 厚さ(mm):
    0.5
  • 材質1:
    ポリカーボネート
  • 最表面反射率(%):
    3.5(絶対鏡面反射率)
  • 可視光透過率(%):
    65(JIS K 7361-1)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

PF270W9B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
サイズ(mm)
適用画面サイズ(インチ)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PF270W9B

4550309172169
207-2140
336.8×598.4
27.0W(16:9)
617.000

1個

27,360( 30,096円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内蔵された特殊マイクロルーバーにより左右からののぞき見を防止します。
・外光や照明の反射を大幅に軽減し、映り込みを防止します。
・コントラストをアップして文字や画像をくっきりと明瞭にすることで見やすさを向上します。
・表面硬度が高い材質を使用しているため、キズがつきにくく画面をしっかり保護します。また、気になる皮脂汚れやホコリから画面を守ります。
・フィルターを簡単に着脱できるタグテープタイプです。
・フィルターを簡単に着脱できるタブテープタイプです。
【用途】
・液晶ディスプレイののぞき見防止・表面保護用。
【材質】
・ポリカーボネート

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダードタイプ 23.8・27.0型ワイドの型番PF270W9Bのページです。
型番PF270W9Bに関する仕様情報を記載しております。

セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダードタイプ 23.8・27.0型ワイドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました