(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電コアドリル(本体のみ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電コアドリル(本体のみ)

通常単価(税別)
168,000円
税込単価
184,800円

【特長】・安全かつ正確なコア抜きをサポートするLED水準器と性能測定器を搭載し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番

MXF-DCD150-0C0-JP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MXF-DCD150-0C0-JP

1個

168,000( 184,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全かつ正確なコア抜きをサポートするLED水準器と性能測定器を搭載したコードレス152mmコアドリルです。
・エンジン工具を電動・コードレス化することで使用時のCO2排出量を削減できる効果が見込めます。
【用途】
・コンクリート用。

(i)ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電コアドリル(本体のみ)の型番MXF-DCD150-0C0-JPのページです。
型番MXF-DCD150-0C0-JPに関する仕様情報を記載しております。

充電コアドリル(本体のみ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コアドリル(本体・周辺部品)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました