(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスハンマードリル(18V・SDSプラスシャンク)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレスハンマードリル(18V・SDSプラスシャンク)

通常単価(税別)
216,000円
税込単価
237,600円

【特長】・最強の磁石と最大1000L/minの強力ファンを搭載した最強のモータ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電ハンマードリル
  • 電圧(V):
    18
  • シャンク形状:
    SDSプラスシャンク
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    0~500
  • 最大打撃数(min-1):
    0~2900
  • 消費電力(W):
    950
  • JANコード:
    4059952517797
  • トラスココード:
    337-6747
  • 穴あけ能力(mm)コンクリート:
    32
  • 質量(g):
    5900.0
  • 材質1:
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 本体寸法(mm):
    435×96×260
  • 穴あけ能力(mm)鉄工:
    13
  • 穴あけ能力(mm)木工:
    40

(i)ご注意

  • 十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。
  • 修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。

型番

GBH18V-34CF 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GBH18V-34CF

1個

216,000( 237,600円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最強の磁石と最大1000L/minの強力ファンを搭載した最強のモーターと、従来比+87%パワーアップした最強のバッテリー、この2つを組み合わせた時コード式を超えるパワーとスピードが可能となりました。
・コード式950W機種並みのハイパワーで5.8Jの打撃力を実現しました。
・クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
・キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避、大口径のコア抜きや、コンクリートの穴あけも安全に作業することができます。
・振動低減機構搭載です。
・本体の状態確認などが可能なユーザーインターフェース搭載です。
【用途】
・コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業用。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

(i)ご注意

  • 十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。
  • 修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスハンマードリル(18V・SDSプラスシャンク)の型番GBH18V-34CFのページです。
型番GBH18V-34CFに関する仕様情報を記載しております。

コードレスハンマードリル(18V・SDSプラスシャンク)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました