(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスハンマードリル(18V・破つり兼用・SDS-maxシャンク)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレスハンマードリル(18V・破つり兼用・SDS-maxシャンク)

通常単価(税別)
216,000円
税込単価
237,600円

【特長】・最強の磁石と最大1000L/minの強力ファンを搭載したモーターと、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電ハンマードリル
  • 電圧(V):
    18
  • シャンク形状:
    SDS-maxシャンク
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    0~500
  • 最大打撃数(min-1):
    0~2900
  • 消費電力(W):
    1000
  • JANコード:
    3165140996143
  • トラスココード:
    268-5707
  • 穴あけ能力(mm)コンクリート:
    40
  • 質量(g):
    6100.0
  • 材質1:
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 本体寸法(mm):
    465×96×260

型番

GBH18V-36C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GBH18V-36C

1個

216,000( 237,600円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最強の磁石と最大1000L/minの強力ファンを搭載したモーターと、従来比+87%パワーアップしたバッテリーを組み合わせた時コード式を超えるパワーとスピードが可能となりました。
・コード式1000W機種並みのハイパワーで7Jの打撃力を実現しました。
・キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避、大口径のコア抜きや、コンクリートの穴あけも安全に作業することができます。
・振動低減機構搭載しています。
・本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェースです。
・スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応です。
・高容量ProCORE8.0Ahバッテリー2個付です。
【用途】
・コンクリートの穴あけ、破つり作業に。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスハンマードリル(18V・破つり兼用・SDS-maxシャンク)の型番GBH18V-36Cのページです。
型番GBH18V-36Cに関する仕様情報を記載しております。

コードレスハンマードリル(18V・破つり兼用・SDS-maxシャンク)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました