(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニレバーホイスト MLV-05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニレバーホイスト MLV-05

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,000円
税込単価
16,500円

【特長】・本体が軽量で、取り扱いが簡単です・本体・ハンドルがコンパクトなので、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レバーホイスト
  • 定格荷重(t):
    0.5
  • 標準揚程(m):
    1.5
  • フック間最小距離(mm):
    300
  • レバー長さ(mm):
    155
  • JANコード:
    4963360505157
  • 質量(g):
    2700.0
  • トラスココード:
    166-7746
  • 材質1:
    本体:スチール、ロードチェーン:特殊合金鋼

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MLV-05

1個

15,000( 16,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体が軽量で、取り扱いが簡単です
・本体・ハンドルがコンパクトなので、ツールボックスや車の中でも収納場所を取りません
【用途】
・荷締、巻上げ・巻下げ、固定、引張り・引寄せ作業などあらゆる作業に
【材質】
・本体:スチール
・ロードチェーン:特殊合金鋼

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニレバーホイスト MLV-05の型番MLV-05のページです。
型番MLV-05に関する仕様情報を記載しております。

ミニレバーホイスト MLV-05のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました