(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒コート ネイビー 8385

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒コート ネイビー 8385

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,239円 ~ 14,000円
税込価格
14,563円 ~ 15,400円

【特長】・軽くて保温性に優れた裏アルミシートと透湿防水素材を使用した防寒着です...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
EL
136
85
4532484780063
167-3948

1個

14,000( 15,400円 )

1日目

LL/2L
131
83
4532484780056
166-7606

1個

13,750( 15,125円 )

1日目

M
121
77
4532484780032
166-7571

1個

13,239( 14,563円 )

1日目

S
116
74
4532484780025
166-7577

1個

13,239( 14,563円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて保温性に優れた裏アルミシートと透湿防水素材を使用した防寒着です
【材質】
・ポリエステル100%
・裏:メッシュ、アルミ、高機能綿

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒コート ネイビー 8385のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました