(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

573-646-20-KOUSEI ポイントノギスNTD14P メーカー校正付

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

573-646-20-KOUSEI ポイントノギスNTD14P メーカー校正付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,965円
税込単価
78,062円

【特長】・内側測定専用のノギスです・絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ポイントノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    170
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    あり
  • 保護等級(防水):
    IP67(防水)
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • データ出力機能:
    内蔵
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • ジョウ部先端幅:
    10mm
  • コードNo・符号・パーツNo:
    573-646-20-KOUSEI
  • 最大許容誤差 SMPE(mm):
    ±0.03
  • 量子化誤差:
    ±1カウント含まず
  • 全長L(mm):
    233
  • 最小内側測定長(mm):
    20.1
  • 外側ジョウの厚さ(mm):
    3.5
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
  • 標準付属品:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

NTD14P-P15M-KOUSEI 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類ポイントノギス表示方式デジタル
最大測定長(mm)170最小読取値(mm)0.01
校正証明書あり保護等級(防水)IP67(防水)
ソーラーパネルなしデプスバーなし
測定データ出力端子ありデータ出力機能内蔵
右勝手・左勝手右勝手ジョウ部先端幅10mm
コードNo・符号・パーツNo573-646-20-KOUSEI最大許容誤差 SMPE(mm)±0.03
量子化誤差±1カウント含まず全長L(mm)233
最小内側測定長(mm)20.1外側ジョウの厚さ(mm)3.5
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属品検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTD14P-P15M-KOUSEI

1個

70,965( 78,062円 )

26日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側測定専用のノギスです
・絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
・測定値は、表示値に補正値を加算する必要があります。ただし、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です
・保護等級IP67のクーラントプルーフタイプです

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

573-646-20-KOUSEI ポイントノギスNTD14P メーカー校正付の型番NTD14P-P15M-KOUSEIのページです。
型番NTD14P-P15M-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

573-646-20-KOUSEI ポイントノギスNTD14P メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト