(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP(ミツトヨ品番) メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP(ミツトヨ品番) メーカー校正付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
41,085円 ~ 107,415円  特別価格 
税込価格
45,194円 ~ 118,157円  特別価格 

【特長】・各種内径を手軽に精密測定できます・測定面は超硬合金チップ付・定圧装置...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    アナログ
  • 最小表示値(mm):
    0.01
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

(i)ご注意

  • 基点調整のための基準ゲージが別途必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5~30
IMP-30-KOUSEI
±5

1個

41,085円

37,305

( 41,036円 )

26日目

25~50
IMP-50-KOUSEI
±6

1個

42,525円

38,434

( 42,277円 )

26日目

50~75
IMP-75-KOUSEI
±7

1個

53,145円

46,756

( 51,432円 )

26日目

75~100
IMP-100-KOUSEI
±8

1個

58,365円

49,785

( 54,764円 )

26日目

100~125
IMP-125-KOUSEI
±9

1個

63,045円

53,657

( 59,023円 )

26日目

125~150
IMP-150-KOUSEI
±9

1個

69,615円

59,089

( 64,998円 )

26日目

150~175
IMP-175-KOUSEI
±10

1個

75,645円

64,078

( 70,486円 )

26日目

175~200
IMP-200-KOUSEI
±10

1個

82,575円

69,808

( 76,789円 )

26日目

200~225
IMP-225-KOUSEI
±11

1個

88,335円

74,333

( 81,766円 )

26日目

225~250
IMP-250-KOUSEI
±11

1個

94,455円

79,124

( 87,036円 )

26日目

250~275
IMP-275-KOUSEI
±12

1個

101,115円

84,350

( 92,785円 )

26日目

275~300
IMP-300-KOUSEI
±12

1個

107,415円

89,283

( 98,211円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種内径を手軽に精密測定できます
・測定面は超硬合金チップ付
・定圧装置付

(i)ご注意

  • 基点調整のための基準ゲージが別途必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました