(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

850ミリ充電式片刃ヘッジトリマMUH012G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

850ミリ充電式片刃ヘッジトリマMUH012G

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
48,450円 ~ 82,860円
税込価格
53,295円 ~ 91,146円

マキタの850ミリ充電式片刃ヘッジトリマMUH012G。【特長】・エンジン式2...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他電動工具
  • 商品タイプ:
    充電式ヘッジトリマ
  • 電源(V):
    直流36(40max)
  • 刃物長(mm):
    850
  • 標準付属品:
    ブレードカバー・チップレシーバ

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(MUH012GZ)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA付

1個

82,860( 91,146円 )

3日目

本体のみ

1個

48,450( 53,295円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの850ミリ充電式片刃ヘッジトリマMUH012G。
【特長】
・エンジン式23mLクラス
・エンジン式を超える最高の軽さと使用感

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(MUH012GZ)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

850ミリ充電式片刃ヘッジトリマMUH012Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました