(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

40V充電式ドライクリーナVC005G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

40V充電式ドライクリーナVC005G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,890円
税込単価
55,979円

マキタの40V充電式集じん機VC005G。【特長】・業務用清掃に特化したプロ仕...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    集じん機
  • 電源(V):
    その他
  • 集じん容量(L):
    8
  • 詳細タイプ:
    乾式専用
  • 最大風量(m3/min):
    2.8
  • 電源詳細(V):
    直流36(40max)(2本並列使用可能)
  • 標準付属品:
    ホース(内径32mm×1.7m/A-68127)・ロック付ベンディングパイプ(140G26-3)・ロック付伸縮パイプ(127605-2)・ストッパ(451350-0)・薄型切替ノズル(A-70758)・フリーノズル(A-60654)・マルチフック(413B37-4)・紙パック(本機取付1枚)・紙パックセット品(5枚入/A-48430)

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

型番

VC005GZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VC005GZ

1個

50,890( 55,979円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの40V充電式集じん機VC005G。
【特長】
・業務用清掃に特化したプロ仕様
・コードレス&ハイパワーで効率的に清掃

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40V充電式ドライクリーナVC005Gの型番VC005GZのページです。
型番VC005GZに関する仕様情報を記載しております。

40V充電式ドライクリーナVC005Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました