(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上皿天びん 校正証明書付 MSTS/00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

上皿天びん 校正証明書付 MSTS/00

通常価格(税別)
293,051円 ~ 374,041円
税込価格
322,356円 ~ 411,445円

【特長】・時間と温度によって内蔵分銅を使用して、天びんを自動調整(校正)します...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 電源(V):
    AC100~240 50/60Hz 0.3A(ACアダプター付属)
  • ディスプレイ:
    7インチ超大型カラーTFTタッチスクリーン
  • 証明書:
    校正証明書付
  • 機能:
    個数計数・統計・%計量・調合・チェック計量・合計・任意係数・動物計量・バック計量・質量差測定
  • インターフェース:
    RS232・USB・有線LAN

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
繰返し性
重量
計量皿サイズ(mm)
本体サイズ(mm)
直線性
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
3200
10
MS3002TS/00
7mg
4.6kg
170×200
194×347×99
6mg

1個

293,051( 322,356円 )

-

  • 注文停止中
6200
10
MS6002TS/00
7mg
5.1kg
170×200
194×347×99
6mg

1個

374,041( 411,445円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・時間と温度によって内蔵分銅を使用して、天びんを自動調整(校正)します
・個数計数・%計量・量りこみ等11種類の計量機能を搭載しています
・モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています
・有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます
・ユーザーマネジメント機能(4グループ/20ユーザー)付きです
・高精度計量・簡単メンテナンス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上皿天びん 校正証明書付 MSTS/00のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト