(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析用電子天びん 80g 校正証明書付 HT84R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分析用電子天びん 80g 校正証明書付 HT84R

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
159,985円
税込価格
175,984円

【特長】・音叉式力センサを搭載しています・校正時期を知らせるアドバイスCAL機...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分析天秤
  • 秤量(g):
    80
  • 最小表示(mg):
    0.1
  • メーカー型番:
    HT84R
  • 電源:
    専用ACアダプターまたは単3乾電池駆動(オプション)
  • 外形寸法:
    213×290×314mm(風防含む)
  • 重量:
    約2.7kg
  • 出力:
    RS232C双方向出力標準装備(Dsub 9P)
  • 計量皿寸法:
    Φ80
  • 再現性:
    0.1mg(0.0001g)
  • 機能:
    風袋引き・バックライト液晶表示・ISO/GLP/GMP対応印字・自動繰り返し性測定・全自動スパン調整機能付き

型番

1-4891-11-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-4891-11-20

1個

159,985( 175,984円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・音叉式力センサを搭載しています
・校正時期を知らせるアドバイスCAL機能を搭載しています
・パスワードによるセキュリティ管理が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析用電子天びん 80g 校正証明書付 HT84Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました