(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式震動ドライバドリルHP333D

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式震動ドライバドリルHP333D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,890円
税込単価
25,179円

マキタの充電式震動ドライバドリルHP333D。【特長】・薄型ギヤ採用でさらに短...

詳細情報を確認する

型番

HP333DSHX 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)直流10.8最大トルク(N・m)28
重量(g)1100(バッテリ含む)充電式
販売セット内容本体/ケース/バッテリー/充電器標準付属品(+)ビット2-65・フック

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP333DSHX

1個

22,890( 25,179円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式震動ドライバドリルHP333D。
【特長】
・薄型ギヤ採用でさらに短く、耐久性も両立
・軸受にボールベアリングを採用し、ビットを高精度保持
・手締め機能付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式震動ドライバドリルHP333Dの型番HP333DSHXのページです。
型番HP333DSHXに関する仕様情報を記載しております。

充電式震動ドライバドリルHP333Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト