(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィネッセ・イット ペースト グレーズ 2.8kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

フィネッセ・イット ペースト グレーズ 2.8kg【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,843円
税込単価
10,827円

【特長】・フィニッシングコンパウンド13084の高粘度タイプです。・半ねり状の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 詳細タイプ:
    フィネッセ・イット ペースト グレーズ
  • JANコード:
    4901690031014
  • トラスココード:
    108-5080
  • 質量(g):
    2800.0
  • 色:

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

PASTE 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

商品仕様

型番研磨力重量(kg)
PASTE2.8
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ関連部品詳細タイプフィネッセ・イット ペースト グレーズ
JANコード4901690031014トラスココード108-5080
質量(g)2800.0

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PASTE

4パック

4個入り

9,843( 10,827円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィニッシングコンパウンド13084の高粘度タイプです。
・半ねり状のため、飛び散り・タレがありません。
【用途】
・粗磨き用コンパウンドとして。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フィネッセ・イット ペースト グレーズ 2.8kgの型番PASTEのページです。
型番PASTEに関する仕様情報を記載しております。

フィネッセ・イット ペースト グレーズ 2.8kgのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト