(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型ストップウォッチ WPSW-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水型ストップウォッチ WPSW-BL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,930円
税込単価
3,223円

【特長】・ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストップウォッチ
  • 最小計時(秒):
    1/100
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 寸法(横)(mm):
    58
  • 寸法(縦)(mm):
    83
  • JANコード:
    4550414013432
  • トラスココード:
    256-0900
  • 最大計時:
    9時間59分59秒
  • 質量(g):
    59.000
  • 電源:
    リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)
  • 奥行(mm):
    21

(i)ご注意

  • 提供不可:SDS

型番

WPSW-BL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPSW-BL

2個

2,930( 3,223円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです
【用途】
・製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に

(i)ご注意

  • 提供不可:SDS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型ストップウォッチ WPSW-BLの型番WPSW-BLのページです。
型番WPSW-BLに関する仕様情報を記載しております。

防水型ストップウォッチ WPSW-BLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました