(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチ環境計測器(風速・温度・湿度) 本体(差圧センサー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチ環境計測器(風速・温度・湿度) 本体(差圧センサー付)

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
58,505円 55,556円
税込単価
64,356円 61,112円

【特長】・1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。・差圧センサを内...

詳細情報を確認する

型番

0560 4402 解除

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0560 4402

1個

58,505円

55,556

( 61,112円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。
・差圧センサを内蔵しておりピトー管を使用した差圧測定にも対応します。
・カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。
・測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
・最大で3つの種類(有線、無線、K熱電対)のプローブを同時に接続が可能です。
・メニュー構造が簡単、2、3ステップで、起動からすぐに測定が可能です。
・有線/無線ハンドルはすべてのプローブヘッドと接続でき、プローブヘッドの取替で低コストで多種多様な用途に対応可能です。
・1秒間隔~で測定値のロギングが可能です。
【用途】
・換気空調に。
・室内空気品質測定用に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ環境計測器(風速・温度・湿度) 本体(差圧センサー付)の型番0560 4402のページです。
型番0560 4402に関する仕様情報を記載しております。

マルチ環境計測器(風速・温度・湿度) 本体(差圧センサー付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました