(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジマグキャッチャー NMC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ネジマグキャッチャー NMC【1~2個入り】 (カタログ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
496円 ~ 1,094円
税込価格
546円 ~ 1,203円

【特長】・ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます・強力マグネ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ネジマグキャッチャー
  • 全長(mm):
    27
  • マグネット:
    あり
  • 幅(mm):
    17
  • 材質1:
    樹脂、ネオジウムマグネット
  • 厚さ(mm):
    15
  • 適応サイズ(mm):
    丸軸Φ6.4、六角対辺6.35

(i)ご注意

  • 完全に磁力を抜くことはできません。
  • 軸径6mm未満の丸軸電動用ビットにはご使用いただけません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
セット内容
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4907587015716
217-9069
レッド
-
8.000

10個

496( 546円 )

2日目

4907587015693
226-1583
イエロー
-
8.000

10個

496( 546円 )

4日目

4907587347251
810-6963
レッド
パック:2個
16.000

3パック

2個入り

1,094( 1,203円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます
・強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします
・着磁・脱磁が可能です
・ビットから取外しても磁力は残っています
・切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます
【材質】
・樹脂、ネオジウムマグネット

(i)ご注意

  • 完全に磁力を抜くことはできません。
  • 軸径6mm未満の丸軸電動用ビットにはご使用いただけません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジマグキャッチャー NMCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト