(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10.8Vコードレスかんな(本体のみ) GHO10.8V-20H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

10.8Vコードレスかんな(本体のみ) GHO10.8V-20H

通常単価(税別)
40,500円
税込単価
44,550円

【特長】・10.8V最軽量クラスで高いパフォーマンスを実現できるブラシレスモー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他電動工具
  • JANコード:
    3165140866620
  • トラスココード:
    276-8814
  • 質量(g):
    1500.0
  • 材質1:
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 電源(V):
    10.8
  • 切削深さ(mm):
    2
  • 切削幅(mm):
    56
  • 本体寸法(mm):
    242×100×104
  • 無負荷回転速度(min[[の-1乗]]):
    14500

(i)ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。
  • 修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。

型番

GHO10.8V-20H 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GHO10.8V-20H

1個

40,500( 44,550円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・10.8V最軽量クラスで高いパフォーマンスを実現できるブラシレスモーター採用、簡単に深さ調整が可能、替刃が本体に収納できます。
【用途】
・木材の切削、研磨に。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

(i)ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。
  • 修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8Vコードレスかんな(本体のみ) GHO10.8V-20Hの型番GHO10.8V-20Hのページです。
型番GHO10.8V-20Hに関する仕様情報を記載しております。

10.8Vコードレスかんな(本体のみ) GHO10.8V-20Hのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました