(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)OD色

スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)OD色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

【特長】・アウトドア用品としてもなじみやすいOD色です。・耐炎繊維織物に特殊シ...

詳細情報を確認する

型番

TSP-2BWOD 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプスパッタシート材質耐炎繊維織物 / シリコン(白)両面加工
ハトメ数12ハトメピッチA (mm)440
ハトメピッチB (mm)470幅 (mm)920
長さ (mm)1920厚さ (mm)約1
種別2号トラスココード256-2116
JANコード4550414178506質量(g)1430
日本防炎協会試験番号CO050010 - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSP-2BWOD

1個

12,000( 13,200円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトドア用品としてもなじみやすいOD色です。
・耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。
・ノンアスベストノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
【用途】
・溶接火花受けシート、養生シート、アウトドア用品として。
【材質】
・耐炎繊維織物
・シリコン(OD)両面加工

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)OD色の型番TSP-2BWODのページです。
型番TSP-2BWODに関する仕様情報を記載しております。

スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)OD色のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト