(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用 床用ワックス剥離剤 剥離王プラスC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

業務用 床用ワックス剥離剤 剥離王プラスC

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
15,210円 14,122円
税込単価
16,731円 15,534円

【特長】・独自の「可溶化技術」により、剥離液がはじかず乾きにくく、さらに消泡効...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗膜はく離剤
  • 種類:
    ハケ塗り
  • 付属品:
    ヘラ無し
  • 色:
    淡黄
  • 容量(kg):
    19
  • 容量(L):
    18
  • 希釈倍率:
    5
  • JANコード:
    4536735220742
  • 質量(g):
    20200.0
  • トラスココード:
    353-0704
  • 材質1:
    アルコール系溶剤、アミン類、無機アルカリ、界面活性剤(脂肪酸系、陰イオン)、香料

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6043221

1個

15,210円

14,122

( 15,534円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の「可溶化技術」により、剥離液がはじかず乾きにくく、さらに消泡効果にも優れています
・無機アルカリ、アミン、アルコール系溶剤のトリプルアクションにより、ワックス皮膜へ急速に浸透し剥離します
【用途】
・床ワックスのはく離に
【材質】
・アルコール系溶剤、アミン類、無機アルカリ、界面活性剤(脂肪酸系(陰イオン)、香料

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用 床用ワックス剥離剤 剥離王プラスCの型番6043221のページです。
型番6043221に関する仕様情報を記載しております。

業務用 床用ワックス剥離剤 剥離王プラスCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました