(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型デジタル温度計 SK-270WP-K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水型デジタル温度計 SK-270WP-K

通常単価(税別)
20,500円
税込単価
22,550円

【特長】・電源投入後、複雑な設定なしですぐにご使用いただける「単機能モデル」で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~250
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • トラスココード:
    256-5281
  • コード長さ(m):
    0.7
  • 質量(g):
    278
  • 材質1:
    指示計:PC(ポリカーボネート)樹脂
  • 材質2:
    表示部・キースイッチ部:PET樹脂
  • プローブ長(mm):
    Φ3×100
  • 奥行(mm):
    40
  • 高さ(mm):
    171
  • 幅(mm):
    70
  • 電源:
    単4形アルカリ電池(2本)
  • センサー:
    サーミスタ

型番

SK-270WP-K 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-270WP-K

1個

20,500( 22,550円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源投入後、複雑な設定なしですぐにご使用いただける「単機能モデル」です
・壁掛け用フック穴なしのため、異物混入の可能性が低い形状です
・防塵防水性は、JIS C 0920 IP67に準拠しており、流水での丸洗いやアルコールでの拭き取りが可能です(指示計とセンサ接続時)
・指示計側面の保護ラバーにより、落下時の破損を軽減します
・指示計のネジ構造を見直し、ゴミつまりを抑えた構造になっています
・指示計のみも購入可能です(オプションセンサ別売)
【用途】
・食品の温度管理や液温・半固体の温度管理に
・洗浄液やプールの水温、固まる前のゴムなどに
【材質】
・指示計:PC(ポリカーボネート)樹脂
・表示部・キースイッチ部:PET樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型デジタル温度計 SK-270WP-Kの型番SK-270WP-Kのページです。
型番SK-270WP-Kに関する仕様情報を記載しております。

防水型デジタル温度計 SK-270WP-Kのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました