(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WOLFSPUR(TM)クロスボディ ショルダーバッグ ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

WOLFSPUR(TM)クロスボディ ショルダーバッグ ブラック

通常単価(税別)
35,494円
税込単価
39,043円

【特長】・たすき掛けタイプのバッグです・メインコンパートメントにはタブレット端...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • ポケット数(個):
    正面2個、側面1個
  • 奥行(mm):
    178
  • 高さ(mm):
    330
  • 色:
    ブラック
  • 幅(mm):
    279
  • 容量(L):
    11
  • JANコード:
    0846909022923
  • 質量(g):
    1000.0
  • トラスココード:
    207-3142
  • 材質1:
    500デニールナイロン
  • 材質2:
    1000デニールナイロン

型番

WLF2BLK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WLF2BLK

1個

35,494( 39,043円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・たすき掛けタイプのバッグです
・メインコンパートメントにはタブレット端末が収納可能な大きいポケットがついています
・腰ベルトは収納・長さの調節が可能です
・肩に合うようにカーブしたパッドがついています
・ATLAS(TM)部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です
・ハンドルがついており持ち運びも容易です
【材質】
・500デニールナイロン
・1000デニールナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WOLFSPUR(TM)クロスボディ ショルダーバッグ ブラックの型番WLF2BLKのページです。
型番WLF2BLKに関する仕様情報を記載しております。

WOLFSPUR(TM)クロスボディ ショルダーバッグ ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました