(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄筋結束機 ツインタイア RB-610T-B2C-1450A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鉄筋結束機 ツインタイア RB-610T-B2C-1450A

通常単価(税別)
248,000円
税込単価
272,800円

【特長】・ツインタイアは2本のワイヤを同時に送り、ねじることで結束スピードを1...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他電動工具
  • 対象鉄筋径:
    D16×D16~D38×D16×D16
  • JANコード:
    4902870854959
  • トラスココード:
    354-7686
  • 質量(g):
    2500
  • バッテリー電圧(V):
    14.4
  • 高さ(mm):
    300
  • 充電時間(分):
    50
  • 全長(mm):
    352
  • 幅(mm):
    120
  • 容量(Ah):
    5.0

型番

RB-610T-B2C-1450A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RB-610T-B2C-1450A

1個

248,000( 272,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツインタイアは2本のワイヤを同時に送り、ねじることで結束スピードを130%にアップし、引き戻し機構で結束力も大幅にアップしています
・引き戻し機構搭載で無駄なワイヤが減り、1リールあたりの結束数も増えています
・1リールで約205回結束可能です(D16×D16使用時)
・先端折り曲げ機構を搭載しているので、ミミの長さが半分になり、下部分にもヒゲが出ません
・交差部がしっかり確認できる薄型アームを採用し、鉄筋交差部が見やすいです
【用途】
・鉄筋の結束に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄筋結束機 ツインタイア RB-610T-B2C-1450Aの型番RB-610T-B2C-1450Aのページです。
型番RB-610T-B2C-1450Aに関する仕様情報を記載しております。

鉄筋結束機 ツインタイア RB-610T-B2C-1450Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました