(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

通信式ロードマーカー"シンクライン"MB-100R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通信式ロードマーカー"シンクライン"MB-100R【5個入り】

通常単価(税別)
70,000円
税込単価
77,000円

【特長】・2.4GHz通信帯域で製品が通信し、場所を問わず同期、流動点滅します...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 電源:
    充電池
  • 色詳細:
    赤/クリア
  • JANコード:
    4990173037025
  • トラスココード:
    352-1538
  • 質量(g):
    3100.0
  • 材質1:
    ポリカーボネート/ウレタン
  • 高さ(mm):
    32.8
  • 幅(mm):
    127
  • LED数(個):
    20
  • 奥行(mm):
    127

型番

MB-100R 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-100R

1パック

5個入り

70,000( 77,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2.4GHz通信帯域で製品が通信し、場所を問わず同期、流動点滅します
・同期点滅、高速流動、低速流動、高輝度フラッシュ点滅の4パターンの点滅動作から選択可能です
・専用ケースに5台収納可能です
・発煙筒の代用として、トンネル内でもお使いいただけます
・電源を入れた製品が親機となり自動で通信を開始し、撤去の際には任意の1台の電源をOFFにすることで連動している製品全てが消灯します
【用途】
・カラーコーンの中に入れて内照灯として
・故障車両に取り付けて周囲へ注意喚起に
・発煙筒の替わりに
・緊急時の後方車両誘導に
【材質】
・ポリカーボネート/ウレタン
【セット内容】
・ライト本体×5台

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

通信式ロードマーカー"シンクライン"MB-100Rの型番MB-100Rのページです。
型番MB-100Rに関する仕様情報を記載しております。

通信式ロードマーカー"シンクライン"MB-100Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました