(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDバリアリールLongコーンタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

LEDバリアリールLongコーンタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,500円
税込価格
11,550円

【特長】・人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです・バリアリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • オプション品:
    バリアリール
  • 質量(g):
    405.000
  • シート厚さ(mm):
    0.2
  • シートストローク(m):
    6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー/ブラック
トラ
4993091105104
248-1518
LEDライト:ポリカーボネートAES樹脂
シート:ポリエチレン(PE)
リールケース:ABS樹脂

1個

10,500( 11,550円 )

1日目

イエロー/ブラック
危険立入禁止
4993091105111
248-1516
LEDライト:ポリカーボネートAES樹脂
シート:ポリエチレン(PE)
リールケース:ABS樹脂

1個

10,500( 11,550円 )

1日目

レッド
危険立入禁止
4993091105937
359-0407
本体:ABS樹脂
シート:ポリエチレン
-

1個

10,500( 11,550円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです
・バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です
【用途】
・夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に
【材質】
・LEDライト:ポリカーボネートAES樹脂
・シート:ポリエチレン(PE)
・リールケース:ABS樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDバリアリールLongコーンタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト